1.7220 Stal ulepszona cieplnie
| Numer surowca | 1.7220 |
| Norma USA (AISI) | - |
| Symbol | 34CrMo4 |
| Starsze oznaczenia | - |
| Opis | stal ulepszona cieplnie |
| Skład Elementy składowe stopu [%] | C: 0,30 - 0,37 Si: ≤ 0,40 Mn: 0,60 - 0,90 P: ≤ 0,025 S: ≤ 0,035 Cr: 0,90 - 1,20 Mo: 0,15 - 0,30 |
| Gęstość [g/cm³] | 7,9 |
Granica plastyczności | ≥ 500 |
| Wytrzymałość na rozciąganie Rm [N/mm²] | 800-950 |
| Wydłużenie przy zerwaniu A [%] | ≥ 14 |
| Skrawalność | dobrze |
| Spawalność | nieodpowiednie |
| obróbka cieplna | możliwy |
| Inne właściwości | - |
| Główne obszary zastosowania | Zaciski mimośrodowe z dźwignią dwustronną, zaciski mimośrodowe z dźwignią po środku, widełki z trzpieniem gwintowanym, dźwignie mimośrodowe podwójne |
Te informacje są orientacyjne, za ich poprawność nie możemy ręczyć. Właściwości surowców stalowych zależą w dużym stopniu od ich obróbki cieplnej i/lub mechanicznej.